• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pied magnétique de type levier

Pied magnétique de type levier
[Features]
· A magnet stand that attaches using magnets.
· For switching attraction (magnetic force) between ON and OFF, rotate or slide the lever.
· The center section features M6 tapped holes and a single M16P1 tapped hole. These can be used for mounting a variety of stands.
· Stages can be mounted using the M2 or M4 tapped holes.
· The value of the attraction force is for a polished surface.

(i)Remarque

  • There are some errors in the contents of the catalog. For details, see the product information.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM-45K
BM-65K
BM-90K
BM-125K-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage inférieur Dimensions extérieures
(mm)

125.66 €

1 6 jours M6, profondeur 845×45×20

144.94 €

1 6 jours M16P1, profondeur 865×65×20

245.58 €

1 6 jours M16P1, profondeur 690×90×20

324.79 €

1 9 jours M16P1, profondeur 8125×125×25

Loading...

  1. 1

Assistance technique