Anneau de compression double en acier inoxydable, modèle à verrouillage puissant (douille à insérer)

Anneau de compression double en acier inoxydable, modèle à verrouillage puissant (douille à insérer)

Détails du produit:

Référence fabricant: PUW-IN-12

Marque: FUJIKIN

Prix: 6.75

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PUW-IN-12

Référence pièce
PUW-IN-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.75 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Manchon d'insert Matériau Acier inoxydable
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 41
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)(°C) -196::400 Diamètre nominal A(φ) 12.0
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm) 1.8 Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) -196~40

Vous vous trouvez sur la page de Anneau de compression double en acier inoxydable, modèle à verrouillage puissant (douille à insérer), le numéro d'article est le suivant: PUW-IN-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PUW-IN-12.

Assistance technique