Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RF-6-R |
RF-8-R |
RF-10-R |
RF-12-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Pression de service max. (MPa) | Divisions de pression de fonctionnement max. (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € | 1 | 6 jours | 6 | 6 | 4.9 | de 2.0Mpa | ||
9.84 € | 1 | 8 jours | 8 | 8 | 2.94 | de 2.0Mpa | ||
16.92 € | 1 | 12 jours | 10 | 10 | 2.94 | de 2.0Mpa | ||
20.88 € | 1 | 11 jours | 12 | 12 | 1.96 | 2.0Mpa ou moins |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CW614N équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) |
Type à raccord | Raccord à bague | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Traitement de surface | Placage nickel | Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)(°C) | -45::125 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Pression de service max.(MPa)
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles