Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PUH-116B-SH |
PUH-116C-SH |
PUH-116D-SH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Diam. de la poignée D (Ø) | Dia. d'orifice (φ mm) | Valeur CV max. | Diamètre d'ouverture de panneau (φ) | Face du bord du panneau, distance du centre du tuyau de connexion (mm) | Épaisseur du panneau T (max.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.60 € | 1 | 6 jours | 1/4B | 1/4B | 40 | 58.5 | 40 | 5.0 | 0.45 | 13.2 | 14.0 | 6.0 | ||
110.27 € | 1 | 5 jours | 3/8B | 3/8B | 50 | 60.5 | 40 | 5.0 | 0.45 | 13.2 | 16.0 | 6.0 | ||
132.85 € | 1 | 5 jours | 1/2B | 1/2B | 55 | 73 | 50 | 6.5 | 0.9 | 19.5 | 16.0 | 8.0 |
Loading...
Forme du corps principal | Type globe | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::16.2 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Épaisseur du panneau T (min.)(mm) | 2.0 | Spécifications du corps principal | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Dia. d'orifice(φ mm)
Valeur CV max.
Diamètre d'ouverture de panneau(φ)
Face du bord du panneau, distance du centre du tuyau de connexion(mm)
Épaisseur du panneau T (max.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles