Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UN-14MA-L-R |
UN-14MA-S-R |
UN-14MB-L-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
322.37 € | 1 | 13 jours | 1/8B | 1/8B | 0.03 | ||
340.06 € | 1 | 70 jours | 1/8B | 1/8B | 0.015 | ||
344.94 € | 1 | 6 jours | 1/4B | 1/4B | 0.03 |
Loading...
Forme du corps principal | Type globe | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Poignée moletée |
Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::3.92 |
Longueur L(mm) | 46 | Hauteur h(mm) | 71.0 | Diam. de la poignée D(Ø) | 10.8 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Spécifications du corps principal | Avec indicateur d'ouverture type micromètre |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Valeur CV max.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles