Valve à pointeau 3,92 MPa filetée pour réglages généraux en acier inoxydable

Valve à pointeau 3,92 MPa filetée pour réglages généraux en acier inoxydable
[Features]
· Needle -shaped valve allows for easy, precise, and stable flow rate adjustment.
· Compact to help facilitate plumbing work in confined spaces.
· This processing product reacts to oxygen.
· The combined packing unique to Fujikin and design prioritizing the operability a structure with low handle torque and high sealing properties a reality.
· The handle is shaped in an easy-to-operate manner with a drip hole and it is also easy to mount a valve number nameplate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UH-14E

Référence pièce
UH-14E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

574.99 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type globe Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie 3/4B Côté commande, type de connexion Rc
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie 3/4B Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::3.92 Longueur L(mm) 70
Hauteur h(mm) 158.0 Diam. de la poignée D(Ø) 68 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Dia. d'orifice(φ mm) 20.0 Valeur CV max. 5.0 Spécifications du corps principal Standard

Vous vous trouvez sur la page de Valve à pointeau 3,92 MPa filetée pour réglages généraux en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: UH-14E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UH-14E.

Assistance technique