Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DBV-12B-BU |
DBV-12C-BU |
DBV-12D-BU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Valeur CV max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 6 jours | 1/4B | 1/4B | 40 | 30 | 1.4 | ||
20.25 € | 1 | 6 jours | 3/8B | 3/8B | 44.5 | 33 | 3.5 | ||
27.00 € | 1 | 6 jours | 1/2B | 1/2B | 54.5 | 35 | 5.0 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Air / Huile / Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Poignée papillon | Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1.96 | Diam. de la poignée D(Ø) | 46 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Spécifications du corps principal | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Valeur CV max.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles