Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B10C |
B10S |
B12C |
B12S |
B15C |
B15S |
B16C |
B16S |
B20C |
B20S |
B25C |
B25S |
B28C |
B28S |
B30C |
B30S |
B35C |
B35S |
B40C |
B40S |
B45C |
B45S |
B50C |
B50S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Matériau | Traitement de surface appliqué ou non | Épaisseur de la plaque T (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 39 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
10.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 39 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
8.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 41 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
11.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 41 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
8.93 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 44 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
12.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 44 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
9.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 44 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
13.63 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 44 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
9.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 48 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
15.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 48 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
10.21 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 53 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
16.26 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 53 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
10.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 28 | 58 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | |
17.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 28 | 58 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
9.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 58 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
17.63 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 58 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
11.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 63 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
18.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 63 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
12.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 68 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
20.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 68 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
14.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 79 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
21.52 € | 1 | 9 jours | 10 | 45 | 79 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
14.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 86 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | |
22.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 86 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA |
Loading...
Méthode de serrage | Distinct | Spécifications | Standard | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | NA | Forme de l'arbre | Arbre rond |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Matériau
Traitement de surface appliqué ou non
Épaisseur de la plaque T(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles