Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ATZ3-01S |
ATZ3-02S |
ATZ3-03S |
ATZ3-04S |
ATZ3-05S |
ATZ3-06S |
ATZ3-07S |
ATZ3-08S |
ATZ3-09S |
ATZ3-10S |
ATZ3-11S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de trous 2XN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 9 | 2X2 | ||
9.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 15 | 2X2 | ||
10.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 10 | 2X2 | ||
12.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 15 | 2X3 | ||
12.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 58 | 15 | 2X3 | ||
15.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 70 | 15 | 2X4 | ||
15.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 75 | 15 | 2X4 | ||
16.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 95 | 15 | 2X5 | ||
17.63 € | 1 | 9 jours | 10 | 105 | 15 | 2X5 | ||
19.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 140 | 15 | 2X7 | ||
26.21 € | 1 | 9 jours | 10 | 195 | 15 | 2X10 |
Loading...
Type | Composants associés | Type de composant associé | Support | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 55 | Épaisseur de la plaque(mm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre de trous 2XN
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles