Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CLFU100 |
CLFU150 |
CLFU200 |
CLFU250 |
CLFU300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de pièce en caoutchouc (mm) | Largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 | 145 | ||
15.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 150 | 195 | ||
17.52 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | 245 | ||
19.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 250 | 295 | ||
21.52 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 345 |
Loading...
Type | Composants associés | Type de composant associé | Support | Matériau du corps principal | Aluminium (EN AW-6063-T5 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau des pièces en caoutchouc | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène) | Profondeur(mm) | 40 | Hauteur(mm) | 33 |
Épaisseur de la plaque(mm) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de pièce en caoutchouc(mm)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles