Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCA04N12S |
BCA04N12Z |
BCA05N13S |
BCA05N13Z |
BCA06N14S |
BCA06N14Z |
BCA08N16Z |
BCA10N20Z |
BCB04N06S |
BCB04N06Z |
BCB05N07S |
BCB05N07Z |
BCB06N07S |
BCB06N07Z |
BCB08N09Z |
BCB10N11Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Taille de boulon de réglage | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) | Épaisseur (mm) | Taille de vis de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | M4 | 22 | 23 | 6 | M3 | ||
13.09 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | M4 | 22 | 23 | 6 | M3 | ||
22.78 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | M5 | 25 | 25 | 9 | M4 | ||
13.29 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | M5 | 25 | 25 | 9 | M4 | ||
26.55 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | M6 | 32 | 28 | 9 | M5 | ||
17.75 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | M6 | 32 | 28 | 9 | M5 | ||
21.99 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | M8 | 38 | 32 | 12 | M6 | ||
26.78 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | M10 | 44 | 40 | 16 | M8 | ||
23.47 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | M4 | 35 | 13 | 13 | M3 | ||
13.81 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | M4 | 35 | 13 | 13 | M3 | ||
24.15 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | M5 | 44 | 14 | 14 | M4 | ||
17.97 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | M5 | 44 | 14 | 14 | M4 | ||
27.47 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | M6 | 53 | 15 | 15 | M5 | ||
20.15 € | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | M6 | 53 | 15 | 15 | M5 | ||
23.36 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | M8 | 65 | 18 | 18 | M6 | ||
27.70 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | M10 | 75 | 22 | 22 | M8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Taille de boulon de réglage
Longueur L(mm)
Hauteur H(mm)
Épaisseur(mm)
Taille de vis de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles