Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Type | Dimensions du fond | Hauteur (mm) | Diamètre intérieur (φ) | Taille de vis M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.49 € | 1 | 6 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type fixe | φ80 | 25 | - | - | ||
23.23 € | 1 | 9 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type d'ancrage | φ80 | 25 | 13 | - | ||
20.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type d'ancrage | φ80 | 25 | 20 | - | |
23.23 € | 1 | 9 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type de fixation | φ80 | 25 | - | 10X1.5 | ||
27.47 € | 1 | 9 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type fixe | φ100 | 35 | - | - | ||
30.78 € | 1 | 9 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type d'ancrage | φ100 | 35 | 13 | - | ||
32.15 € | 1 | 9 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type d'ancrage | φ100 | 35 | 20 | - | ||
32.15 € | 1 | 9 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type de fixation | φ100 | 35 | - | 10X1.5 | ||
32.15 € | 1 | 9 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type fixe | φ100 | 45 | - | - | ||
33.52 € | 1 | 9 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type d'ancrage | φ100 | 45 | 13 | - | ||
35.01 € | 1 | 9 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type d'ancrage | φ100 | 45 | 20 | - | ||
35.70 € | 1 | 9 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type d'ancrage | φ100 | 45 | 24 | - | ||
33.52 € | 1 | 9 jours | 10 | EN-JL 1040 équiv. | Placage chromé au nickel | Type de fixation | φ100 | 45 | - | 10X1.5 | ||
55.71 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | Type fixe | φ80 | 30 | - | - | ||
52.97 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | Type d'ancrage | φ80 | 30 | 13 | - | ||
57.08 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | Type de fixation | φ80 | 30 | - | 10X1.5 | ||
110.50 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | Type fixe | φ100 | 40 | - | - | ||
107.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | Type d'ancrage | φ100 | 40 | 13 | - | ||
95.72 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | Type de fixation | φ100 | 40 | - | 10X1.5 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Type
Dimensions du fond
Hauteur(mm)
Diamètre intérieur(φ)
Taille de vis M
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles