Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
LPH-0710 |
LPH-0710-H13 |
LPH-0710-H20 |
LPH-0710-M |
LPH-1012 |
LPH-1012-H13 |
LPH-1012-H20 |
LPH-1012-H24 |
LPH-1012-M |
LPH-1212 |
LPH-1212-H20 |
LPH-1212-H24 |
LPH-1212-M |
LPH-1515 |
LPH-1515-H20 |
LPH-1515-H24 |
LPH-1515-M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Dimensions du fond | Hauteur (mm) | Diamètre intérieur (φ) | Taille de vis M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.92 € | 1 | 9 jours | 10 | Type fixe | φ100 | 75 | - | - | ||
52.29 € | 1 | 9 jours | 10 | Type d'ancrage | φ100 | 75 | 13 | - | ||
52.29 € | 1 | 9 jours | 10 | Type d'ancrage | φ100 | 76 | 20 | - | ||
44.08 € | 1 | 9 jours | 10 | Type de fixation | φ100 | 75 | - | 10X1.5 | ||
70.35 € | 1 | 9 jours | 10 | Type fixe | φ120 | 100 | - | - | ||
71.72 € | 1 | 9 jours | 10 | Type d'ancrage | φ120 | 100 | 13 | - | ||
71.72 € | 1 | 9 jours | 10 | Type d'ancrage | φ120 | 100 | 20 | - | ||
71.72 € | 1 | 9 jours | 10 | Type d'ancrage | φ120 | 100 | 24 | - | ||
71.72 € | 1 | 9 jours | 10 | Type de fixation | φ120 | 100 | - | 10X1.5 | ||
98.04 € | 1 | 9 jours | 10 | Type fixe | φ125 | 125 | - | - | ||
93.89 € | 1 | 9 jours | 10 | Type d'ancrage | φ125 | 125 | 20 | - | ||
99.41 € | 1 | 9 jours | 10 | Type d'ancrage | φ125 | 125 | 24 | - | ||
93.89 € | 1 | 9 jours | 10 | Type de fixation | φ120 | 125 | - | 10X1.5 | ||
155.95 € | 1 | 9 jours | 10 | Type fixe | φ150 | 150 | - | - | ||
103.73 € | 1 | 9 jours | 10 | Type d'ancrage | φ150 | 150 | 20 | - | ||
103.73 € | 1 | 9 jours | 10 | Type d'ancrage | φ150 | 150 | 24 | - | ||
103.73 € | 1 | 9 jours | 10 | Type de fixation | φ150 | 150 | - | 10X1.5 |
Loading...
Matériau | EN-JL 1040 équiv. | Traitement de surface | Placage chromé au nickel |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Dimensions du fond
Hauteur(mm)
Diamètre intérieur(φ)
Taille de vis M
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles