Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | 6 jours | 65 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 55 | 6.5 | 16.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
16.57 € | 1 | 11 jours | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 60 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
19.64 € | 1 | 11 jours | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 70 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
19.13 € | 1 | 11 jours | 65 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 55 | 6.5 | 16.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
25.38 € | 1 | 6 jours | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
31.42 € | 1 | 6 jours | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
9.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 55 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | N | Roue 100% nylon | |
10.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 65 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | N | Roue 100% nylon | |
7.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 65 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 55 | 6.5 | 16.0 | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | |
11.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | |
12.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | |
8.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 65 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 38 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 55 | 6.5 | 16.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
14.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 55 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
15.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 65 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
2.88 € | 1 | 6 jours | 35 | ~35.00 | NA | 12 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 23 | 4.2 | 9.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
3.88 € | 1 | 11 jours | 42 | ~35.00 | NA | 20 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 28 | 4.2 | 11.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
5.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | ~35.00 | NA | 30 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 33 | 5.3 | 13.0 | C | Roue moulée intégrée | |
8.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | 6.5 | 16.0 | C | Roue moulée intégrée | |
15.17 € | 1 | 6 jours | 80 | 35.01~80.00 | NA | 60 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 55 | 8.8 | 21.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
18.00 € | 1 | 6 jours | 90 | 35.01~80.00 | NA | 70 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
14.35 € | 1 | 6 jours | 50 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 33 | 5.3 | 13.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
17.07 € | 1 | 6 jours | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 42 | 6.5 | 16.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 35.01~80.00 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 55 | 8.8 | 21.0 | MC | Roue 100% nylon MC | |
29.26 € | 1 | 6 jours | 90 | 35.01~80.00 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
2.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 35 | ~35.00 | NA | 10 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 23 | 4.2 | 9.0 | N | Roue 100% nylon | ||
2.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 42 | ~35.00 | NA | 18 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 28 | 4.2 | 11.0 | N | Roue 100% nylon | |
3.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | ~35.00 | NA | 28 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 33 | 5.3 | 13.0 | N | Roue 100% nylon | ||
5.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 65 | 35.01~80.00 | NA | 38 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | 6.5 | 16.0 | N | Roue 100% nylon | ||
7.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 35.01~80.00 | NA | 55 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 55 | 8.8 | 21.0 | N | Roue 100% nylon | |
8.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 90 | 35.01~80.00 | NA | 65 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | N | Roue 100% nylon | ||
3.05 € | 1 | 5 jours | 42 | ~35.00 | NA | 12 | Caoutchouc | - | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 28 | 4.2 | 11.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
3.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | ~35.00 | NA | 20 | Caoutchouc | - | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 33 | 5.3 | 13.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
5.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 65 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 42 | 6.5 | 16.0 | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | |
9.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 80 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Caoutchouc | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 55 | 8.8 | 21.0 | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
10.51 € | 1 |
Jour même
Stock | 90 | 35.01~80.00 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
2.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 35 | ~35.00 | NA | 10 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 23 | 4.2 | 9.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
2.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 42 | ~35.00 | NA | 18 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 28 | 4.2 | 11.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
4.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | ~35.00 | NA | 28 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 33 | 5.3 | 13.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
7.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 65 | 35.01~80.00 | NA | 38 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | 6.5 | 16.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
13.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 80 | 35.01~80.00 | NA | 55 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 55 | 8.8 | 21.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | ||
14.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 90 | 35.01~80.00 | NA | 65 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | G |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles