• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes, modèle à plaque plate 420ER / 415ER Diamètre de roue 85-125mm

Roulettes, modèle à plaque plate 420ER / 415ER Diamètre de roue 85-125mm
  • Remise sur volume
A chrome-plated caster ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use. Widely used for office equipment, furniture, indoor transport carts, lightweight racks, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
415ER-MC100
415ER-MC125
415ER-N85
415ER-N100
415ER-N125
415ER-PR100
415ER-PR125
415ER-R85
415ER-R100
415ER-R125
415ER-RDB100
415ER-RDB125
415ER-RN85
415ER-RN100
415ER-UB85
415ER-UB100
415ER-UB125
415ER-UR85
415ER-UR100
415ER-UR125
420ER-MC100
420ER-MC125
420ER-N85
420ER-N100
420ER-N125
420ER-PR100
420ER-PR125
420ER-R85
420ER-R100
420ER-R125
420ER-RDB100
420ER-RDB125
420ER-RN85
420ER-RN100
420ER-UB85
420ER-UB100
420ER-UB125
420ER-UR85
420ER-UR100
420ER-UR125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

44.37 €

1 11 jours 122Avec butée de rotation60[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)10025MCRoue 100% nylon MC

60.05 €

1 11 jours 148Avec butée de rotation70[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)12525MCRoue 100% nylon MC

12.11 €

1 Disponible 11 jours 103Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)8525NRoue 100% nylon

14.07 €

1 Disponible 11 jours 122Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)10025NRoue 100% nylon

19.90 €

1 Disponible 11 jours 148Avec butée de rotation70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)12525NRoue 100% nylon

18.81 €

1 11 jours 122Avec butée de rotation50Caoutchouc-10022PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

23.02 €

1 11 jours 148Avec butée de rotation60Caoutchouc-12522PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

14.43 €

1 Disponible 8 jours 103Avec butée de rotation50Caoutchouc-8527RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

18.53 €

1 8 jours 122Avec butée de rotation50Caoutchouc-10027RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

25.57 €

1 11 jours 148Avec butée de rotation60Caoutchouc-12527RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

17.58 €

1 11 jours 122Avec butée de rotation50Caoutchouc-10027NBRoues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux

23.64 €

1 11 jours 148Avec butée de rotation60Caoutchouc-12526NBRoues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux

13.52 €

1 Disponible 11 jours 103Avec butée de rotation50Caoutchouc-8527RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

15.59 €

1 Disponible 11 jours 122Avec butée de rotation50Caoutchouc-10027RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

20.17 €

1 Disponible 11 jours 103Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)8527UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

21.86 €

1 Disponible 13 jours 122Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10027UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

25.79 €

1 Disponible 11 jours 148Avec butée de rotation70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12527UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

18.44 €

1 Disponible 11 jours 103Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)8527URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

19.42 €

1 Disponible 6 jours 122Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10027URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

23.75 €

1 Disponible 11 jours 148Avec butée de rotation70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12527URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

40.66 €

1 11 jours 122NA60[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)10025MCRoue 100% nylon MC

56.05 €

1 11 jours 148NA70[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)12525MCRoue 100% nylon MC

10.22 €

1 Disponible 11 jours 103NA60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)8525NRoue 100% nylon

14.81 €

1 5 jours 122NA60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)10025NRoue 100% nylon

19.45 €

1 9 jours 148NA70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)12525NRoue 100% nylon

16.25 €

1 6 jours 122NA50Caoutchouc-10022PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

20.40 €

1 6 jours 148NA60Caoutchouc-12522PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

12.85 €

1 6 jours 103NA50Caoutchouc-8527RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

19.42 €

1 5 jours 122NA50Caoutchouc-10027RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

27.68 €

1 5 jours 148NA60Caoutchouc-12527RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

15.39 €

1 11 jours 122NA50Caoutchouc-10027NBRoues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux

21.42 €

1 11 jours 148NA60Caoutchouc-12526NBRoues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux

12.00 €

1 11 jours 103NA50Caoutchouc-8527RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

13.63 €

1 11 jours 122NA50Caoutchouc-10027RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

18.29 €

1 Disponible 11 jours 103NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)8527UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

19.58 €

1 Disponible 6 jours 122NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10027UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

23.51 €

1 Disponible 11 jours 148NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12527UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

16.54 €

1 Disponible 11 jours 103NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)8527URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

23.40 €

1 5 jours 122NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10027URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

23.89 €

1 5 jours 148NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12527URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 82 Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 40
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 100 Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 58 Catégorie de charge Charge légère
Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Type fixe
Référence ER

Assistance technique