Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 30 | SR | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
49.52 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 33 | SR | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
61.95 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
33.33 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | Trou rond | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
48.60 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
57.64 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
50.95 € | 1 | Disponible | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou rond | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 33 | SR | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
79.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 43 | SR | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
94.23 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 43 | SR | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
18.08 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou rond | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
32.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 35 | SR | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
38.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
25.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou rond | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 29 | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
37.58 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 35 | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
43.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
32.91 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou rond | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
60.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
92.97 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 42 | SR | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
34.89 € | 1 | 6 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
41.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | |
25.71 € | 1 | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | Trou rond | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
39.50 € | 1 | 13 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
45.61 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
29.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou rond | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
46.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 174 | 80.01~140.00 | 130 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
57.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 80.01~140.00 | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 38 | SR | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
37.04 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou rond | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
59.94 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
24.34 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | Trou rond | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 34 | SR | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
38.95 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 40 | SR | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
45.21 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
27.50 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | Trou rond | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 34 | SR | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
42.31 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 40 | SR | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
50.00 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
40.45 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou long | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | SRP | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
57.16 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | SRP | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
70.79 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou long | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
39.96 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | Trou long | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
54.79 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
65.78 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | Trou long | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
57.75 € | 1 | Disponible | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | SRP | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
85.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | SRP | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
101.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | SRP | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
24.70 € | 1 | Disponible | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
39.26 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | SRP | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
46.39 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
32.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | SRP | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
43.50 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | SRP | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
51.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
40.10 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
66.39 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
102.94 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou long | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | SRP | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
29.46 € | 1 | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | Trou long | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
40.80 € | 1 | 16 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
48.60 € | 1 | 8 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | Trou long | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
31.95 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | Trou long | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
44.65 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
51.57 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | Trou long | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
36.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou long | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
52.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 80.01~140.00 | 130 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct type fixe | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Pivotant / fixe | Type fixe |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Référence
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles