Roulettes, modèle à plaque plate 400SR / 400SRP Diamètre de roue 180 / 200mm

Roulettes, modèle à plaque plate 400SR / 400SRP Diamètre de roue 180 / 200mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A high quality fixed type large caster that can be used together with swivel type casters 400S/419S.
· Widely used for the transport of large machines and heavy objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
400SR-NRB200
400SR-RB180
400SR-RB200
400SR-RBB200
400SR-UB200
400SR-UBB200
400SR-URB180
400SR-URB200
400SRP-NRB200
400SRP-RB180
400SRP-RB200
400SRP-RBB200
400SRP-UB200
400SRP-UBB200
400SRP-URB180
400SRP-URB200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

93.29 €

1 Disponible 6 jours 240220[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)112(119)63(56)15010520044SRNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

75.74 €

1 11 jours 230220Caoutchouc-112(119)63(56)15010518046SRRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

80.38 €

1 6 jours 240220Caoutchouc-112(119)63(56)15010520046SRRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

101.62 €

1 Disponible 11 jours 240220Caoutchouc-112(119)63(56)15010520042SRRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

112.36 €

1 Disponible 11 jours 240200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)112(119)63(56)15010520044SRUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

128.35 €

1 Disponible 11 jours 240200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)112(119)63(56)15010520042SRUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

105.03 €

1 11 jours 230200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)112(119)63(56)15010518046SRURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

113.69 €

1 11 jours 240200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)112(119)63(56)15010520046SRURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

98.05 €

1 Disponible 11 jours 240220[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(112)14414020044SRPNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

76.64 €

1 11 jours 230220Caoutchouc-100(112)100(112)14414018046SRPRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

81.11 €

1 11 jours 240220Caoutchouc-100(112)100(112)14414020046SRPRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

104.01 €

1 Disponible 14 jours 240220Caoutchouc-100(112)100(12)14414020042SRPRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

117.30 €

1 Disponible 11 jours 240200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(112)14414020044SRPUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

94.65 €

1 Disponible 14 jours 240200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(12)14414020042SRPUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

109.32 €

1 13 jours 230200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(112)14414018046SRPURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

124.60 €

1 11 jours 240200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(112)14414020046SRPURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne
Diamètre du trou de montage P(mm) 13 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant Pivotant / fixe Type fixe

Assistance technique