• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes, modèle à plaque plate 420J / 413J Diamètre de roue 100-150mm

Roulettes, modèle à plaque plate 420J / 413J Diamètre de roue 100-150mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A tough, large caster that has high load resistance and that turns smoothly.
· Widely used for the transport of large machines and heavy objects.
· Total lock.
· Total lock is a stopper mechanism that can lock the swivel and rotation of the wheel simultaneously.
· Free.
· The swivel part and rotation of the wheel are free.
· Locked.
· The swivel part and rotation of the wheel are locked.
· 413J employs the total lock mechanism.
· The wheel includes a radial ball bearing.
· Products with a left-side lever are also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
413J-RBB100
413J-RBB125
413J-RBB150
413J-UBB100
413J-UBB150
420J-RBB100
420J-RBB125
420J-RBB150
420J-UBB100
420J-UBB125
420J-UBB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

41.16 €

1 6 jours 14080.01~140.00Roulette à verrouillage total140Caoutchouc-70(80)70(80)100100100329735RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

54.47 €

1 6 jours 174140.01~220.00Roulette à verrouillage total200Caoutchouc-80(90)80(90)1101101253811038RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

61.86 €

1 6 jours 199140.01~220.00Roulette à verrouillage total220Caoutchouc-90(100)90(100)1201201504011841RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

51.18 €

1 6 jours 14080.01~140.00Roulette à verrouillage total140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)70(80)70(80)100100100329735UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

83.52 €

1 6 jours 199140.01~220.00Roulette à verrouillage total220UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)90(100)90(100)1201201504011841UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

34.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

14080.01~140.00NA140Caoutchouc-70(80)70(80)100100100328635RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

48.88 €

1 11 jours 174140.01~220.00NA200Caoutchouc-80(90)80(90)1101101253810238RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

56.36 €

1 6 jours 199140.01~220.00NA220Caoutchouc-90(100)90(100)1201201504011841RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

44.72 €

1 6 jours 14080.01~140.00NA140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)70(80)70(80)100100100328635UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

62.73 €

1 11 jours 174140.01~220.00NA200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)80(90)80(90)1101101253810238UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

75.82 €

1 11 jours 199140.01~220.00NA220UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)90(100)90(100)1201201504011841UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant
Pivotant / fixe Pivotant Référence J

Assistance technique