Roulettes (roulettes pivotantes) / Roulette pivotante fixe / 420JR/413JR/420JRP/413JRP / 100 à 150 mm

Roulettes (roulettes pivotantes) / Roulette pivotante fixe / 420JR/413JR/420JRP/413JRP / 100 à 150 mm
[Features]
· A tough fixed-type caster that can be used together with 420J and 413J.
· Widely used for the transport of large machines and heavy objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
413JR-RBB100
413JR-RBB125
413JR-RBB150
413JR-UBB100
413JR-UBB125
413JR-UBB150
413JRP-RBB100
413JRP-RBB125
413JRP-RBB150
413JRP-UBB100
413JRP-UBB125
413JRP-UBB150
420JR-RBB100
420JR-RBB125
420JR-RBB150
420JR-UBB100
420JR-UBB125
420JR-UBB150
420JRP-RBB100
420JRP-RBB125
420JRP-RBB150
420JRP-UBB100
420JRP-UBB125
420JRP-UBB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

33.61 €

1 16 jours 14080.01~140.00140Caoutchouc-Trou rond80451107810032JRRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

46.58 €

1 6 jours 174140.01~220.00200Caoutchouc-Trou long100(112)56(50)1409412538JRRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

51.90 €

1 15 jours 199140.01~220.00220Caoutchouc-Trou long100(112)56(50)1409415040JRRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

44.02 €

1 6 jours 14080.01~140.00140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou rond80451107810032JRUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

61.20 €

1 11 jours 174140.01~220.00200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou long100(112)56(50)1409412538JRUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

75.33 €

1 11 jours 199140.01~220.00220UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou long100(112)56(50)1409415040JRUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

41.53 €

1 14 jours 14080.01~140.00140Caoutchouc-Trou long70(80)70(80)10010010032JRPRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

54.03 €

1 14 jours 174140.01~220.00200Caoutchouc-Trou long80(90)80(90)11011012538JRPRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

62.25 €

1 14 jours 199140.01~220.00220Caoutchouc-Trou long90(100)90(100)12012015040JRPRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

50.40 €

1 14 jours 14080.01~140.00140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou long70(80)70(80)10010010032JRPUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

67.88 €

1 14 jours 174140.01~220.00200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou long80(90)80(90)11011012538JRPUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

83.71 €

1 14 jours 199140.01~220.00220UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou long90(100)90(100)12012015040JRPUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

27.42 €

1 6 jours 14080.01~140.00140Caoutchouc-Trou rond80451107810032JRRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

40.02 €

1 6 jours 174140.01~220.00200Caoutchouc-Trou long100(112)56(50)1409412538JRRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

46.73 €

1 11 jours 199140.01~220.00220Caoutchouc-Trou long100(112)56(50)1409415040JRRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

35.53 €

1 11 jours 14080.01~140.00140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou rond80451107810032JRUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

51.20 €

1 11 jours 174140.01~220.00200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou long100(112)56(50)1409412538JRUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

64.35 €

1 11 jours 199140.01~220.00220UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou long100(112)56(50)1409415040JRUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

32.93 €

1 11 jours 14080.01~140.00140Caoutchouc-Trou long70(80)70(80)10010010032JRPRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

46.97 €

1 11 jours 174140.01~220.00200Caoutchouc-Trou long80(90)80(90)11011012538JRPRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

50.79 €

1 6 jours 199140.01~220.00220Caoutchouc-Trou long90(100)90(100)12012015040JRPRBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

40.20 €

1 11 jours 14080.01~140.00140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou long70(80)70(80)10010010032JRPUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

54.37 €

1 11 jours 174140.01~220.00200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou long80(90)80(90)11011012538JRPUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

71.27 €

1 11 jours 199140.01~220.00220UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou long90(100)90(100)12012015040JRPUBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant
Pivotant / fixe Type fixe

Assistance technique