Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.89 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
63.40 € | 1 | 11 jours | 148 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
78.34 € | 1 | 11 jours | 176 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
15.02 € | 1 | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | ||
16.90 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Roue 100% nylon | ||
23.03 € | 1 | 11 jours | 148 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Roue 100% nylon | ||
22.11 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
26.55 € | 1 | 11 jours | 148 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
31.45 € | 1 | 11 jours | 176 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
18.18 € | 1 | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
29.27 € | 1 | 11 jours | 148 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
37.47 € | 1 | 11 jours | 176 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
24.57 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
32.93 € | 1 | 11 jours | 148 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
40.52 € | 1 | 11 jours | 176 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
17.71 € | 1 | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
20.34 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
23.75 € | 1 | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
25.37 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
29.86 € | 1 | 11 jours | 148 | Avec butée de rotation | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
21.04 € | 1 | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | ||
22.92 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | ||
26.89 € | 1 | 11 jours | 148 | Avec butée de rotation | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | ||
44.63 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
59.52 € | 1 | 11 jours | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
74.91 € | 1 | 11 jours | 176 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
13.03 € | 1 | 11 jours | 103 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | ||
15.00 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Roue 100% nylon | ||
21.21 € | 1 | 11 jours | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Roue 100% nylon | ||
20.21 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
24.93 € | 1 | 11 jours | 148 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
30.10 € | 1 | 11 jours | 176 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
16.14 € | 1 | 11 jours | 103 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
20.15 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
27.51 € | 1 | 11 jours | 148 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
35.95 € | 1 | 11 jours | 176 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
22.52 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
30.30 € | 1 | 11 jours | 148 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
38.27 € | 1 | 11 jours | 176 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
15.50 € | 1 | 11 jours | 103 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
17.79 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
20.90 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
22.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
26.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 148 | NA | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
19.14 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
20.06 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
24.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 148 | NA | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Roulette d'angle | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Catégorie de charge | Charge légère | Siège de montage A×B ou A×B×C(mm) | 160×63×58 |
Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z(mm) | 139×55×42 | Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | E |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles