• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes, modèle à visser, 920MA / 915MA, Diamètre de roue 100-150 mm

Roulettes, modèle à visser, 920MA / 915MA, Diamètre de roue 100-150 mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A screw-in caster with outstanding swivel performance and traveling stability thanks to the large ball race diameter used for the swivel part, as well as its wide wheel.
· Features a luxurious look that makes it popular for use with medical beds, medical equipment, and hotel carts.
· Total lock.
· Total lock is a stopper mechanism that can lock the swivel and rotation of the wheel simultaneously.
· Free.
· The swivel part and rotation of the wheel are free.
· Locked.
· The swivel part and rotation of the wheel are locked.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
915MA-KUB100
915MA-KUB125
915MA-KUB150
915MA-RB100
915MA-RB125
915MA-RB150
920MA-KUB100
920MA-KUB125
920MA-KUB150
920MA-RB100
920MA-RB125
920MA-RB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

47.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

138Roulette à verrouillage totalUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10011432114KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

53.17 €

1 Disponible 6 jours 166Roulette à verrouillage totalUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12511435114KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

70.85 €

1 Disponible 6 jours 195Roulette à verrouillage totalUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)15012044.0114KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

58.50 €

1 5 jours 138Roulette à verrouillage totalCaoutchouc-10011432114RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

68.29 €

1 5 jours 166Roulette à verrouillage totalCaoutchouc-12511435114RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

66.48 €

1 6 jours 195Roulette à verrouillage totalCaoutchouc-15012044.0114RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

36.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

138NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1008332-KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

48.44 €

1 Disponible 11 jours 166NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1259935-KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

65.64 €

1 Disponible 11 jours 195NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)15012044.0-KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

52.19 €

1 5 jours 138NACaoutchouc-1008332-RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

61.30 €

1 12 jours 166NACaoutchouc-1259935-RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

61.05 €

1 11 jours 195NACaoutchouc-15012044.0-RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Charge admissible 1 pièce(daN) 100
Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M16×2.0 Largeur de voiture(mm) 32
Catégorie de charge Charge moyenne Longueur axiale L(mm) 40 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome
Pivotant / fixe Pivotant Référence MA

Assistance technique