• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420EK / 415EK / 420EKR Diamètre de roue 85-150 mm

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420EK / 415EK / 420EKR Diamètre de roue 85-150 mm
  • Remise sur volume
A chrome-plated insertion caster ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use. Widely used for applications in which a good design and ease-of-use is required, such as for office equipment, furniture, indoor transport carts, and lightweight racks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
415EK-R85
415EK-R100
415EK-R125
415EK-R150
420EK-R85
420EK-R100
420EK-R125
420EK-R150
420EKR-R100
420EKR-R125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

19.20 €

1 11 jours 103Avec butée de rotation50Caoutchouc-85277428.0PivotantEKRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

23.05 €

1 8 jours 122Avec butée de rotation50Caoutchouc-100278332PivotantEKRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

30.61 €

1 11 jours 148Avec butée de rotation60Caoutchouc-1252710339.0PivotantEKRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

39.28 €

1 11 jours 176Avec butée de rotation60Caoutchouc-1502711842.0PivotantEKRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

16.68 €

1 11 jours 103NA50Caoutchouc-85277228.0PivotantEKRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

20.81 €

1 8 jours 122NA50Caoutchouc-100278332PivotantEKRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

28.32 €

1 11 jours 148NA60Caoutchouc-1252710339.0PivotantEKRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

36.93 €

1 11 jours 176NA60Caoutchouc-1502711842.0PivotantEKRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

20.88 €

1 8 jours 122NA50Caoutchouc-10027--Type fixeEKRRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

28.94 €

1 11 jours 148NA60Caoutchouc-12527--Type fixeEKRRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 40 Diamètre de l'arbre T(mm) 22
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome

Assistance technique