• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 920MK / 915MK Diamètre de roue 100-150mm

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 920MK / 915MK Diamètre de roue 100-150mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A screw-in caster with outstanding swivel performance and traveling stability thanks to the large ball race diameter used for the swivel part, as well as its wide wheel.
· Features a luxurious look that makes it popular for use with medical beds, medical equipment, and hotel carts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
915MK-KUB100
915MK-KUB125
915MK-KUB150
915MK-RB100
915MK-RB125
915MK-RB150
920MK-KUB100
920MK-KUB125
920MK-KUB150
920MK-RB100
920MK-RB125
920MK-RB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

50.36 €

1 11 jours 134Roulette à verrouillage totalUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10011432114KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

58.37 €

1 11 jours 162Roulette à verrouillage totalUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12511435114KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

74.65 €

1 Disponible 11 jours 191Roulette à verrouillage totalUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)15012044.0114KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

51.82 €

1 11 jours 134Roulette à verrouillage totalCaoutchouc-10011432114RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

59.37 €

1 11 jours 162Roulette à verrouillage totalCaoutchouc-12511435114RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

70.96 €

1 11 jours 191Roulette à verrouillage totalCaoutchouc-15012044.0114RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

43.82 €

1 Disponible 11 jours 134NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1008332-KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

50.98 €

1 Disponible 11 jours 162NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1259935-KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

69.45 €

1 Disponible 11 jours 191NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)15012044.0-KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

45.53 €

1 11 jours 134NACaoutchouc-1008332-RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

52.21 €

1 11 jours 162NACaoutchouc-1259935-RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

65.45 €

1 11 jours 191NACaoutchouc-15012044.0-RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Charge admissible 1 pièce(daN) 100
Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M6×1 Largeur de voiture(mm) 32
Catégorie de charge Charge moyenne Longueur axiale L(mm) 50 Diamètre de l'arbre T(mm) 22
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Dimension entre le trou de vis de montage et la rondelle a(mm) 18 Épaisseur de la rondelle t(mm) 3
Pivotant / fixe Pivotant Référence MK

Assistance technique