Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Diamètre de tuyau de montage T (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.95 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 16-18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.26 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 16-18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
26.63 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 16-18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
32.66 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 16-18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
8.31 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 16-18 | N | Roue 100% nylon | ||
9.45 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 16-18 | N | Roue 100% nylon | ||
10.30 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 16-18 | N | Roue 100% nylon | ||
10.94 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 16-18 | N | Roue 100% nylon | ||
15.52 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 16-18 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
16.90 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 16-18 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.65 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 25 | Caoutchouc | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 16-18 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
11.28 € | 1 | 11 jours | 68 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 16-18 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
12.48 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 16-18 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
13.96 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 16-18 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
8.98 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 16-18 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
10.66 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 16-18 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
14.13 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 16-18 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
15.11 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 16-18 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
21.18 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 19~21 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.30 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 19~21 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
27.14 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 19~21 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
32.70 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 19~21 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
8.34 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 19~21 | N | Roue 100% nylon | ||
9.59 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 19~21 | N | Roue 100% nylon | ||
10.63 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 19~21 | N | Roue 100% nylon | ||
11.36 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 19~21 | N | Roue 100% nylon | ||
16.93 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 19~21 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.68 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 25 | Caoutchouc | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 19~21 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
11.20 € | 1 | 11 jours | 68 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 19~21 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
12.78 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 19~21 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
14.29 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 19~21 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.01 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 19~21 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
10.91 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 19~21 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
13.94 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 19~21 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
14.85 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 19~21 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
20.73 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 22-24 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.33 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 22-24 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
26.69 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 22-24 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
32.73 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 22-24 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
8.37 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 22-24 | N | Roue 100% nylon | ||
9.13 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 22-24 | N | Roue 100% nylon | ||
10.36 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 22-24 | N | Roue 100% nylon | ||
11.19 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 22-24 | N | Roue 100% nylon | ||
15.58 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 22-24 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
16.96 € | 1 | 13 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 22-24 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.71 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 25 | Caoutchouc | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 22-24 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
11.05 € | 1 | 11 jours | 68 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 22-24 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
12.54 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 22-24 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
14.02 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 22-24 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.04 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 22-24 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
10.72 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 22-24 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
15.73 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 22-24 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
14.88 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 22-24 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
19.83 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 17 | 41 | 20.0 | 16-18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
21.97 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | 16-18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
25.52 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | 16-18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
30.84 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 16-18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
7.19 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | 16-18 | N | Roue 100% nylon | ||
8.26 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | 16-18 | N | Roue 100% nylon | ||
9.41 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | 16-18 | N | Roue 100% nylon |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère |
---|---|---|---|---|---|
Longueur axiale L(mm) | 53 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | EU |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Diamètre de tuyau de montage T(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles