Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Longueur axiale L (mm) | Diamètre extérieur du bouchon T (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.82 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 24 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.45 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 24 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
26.98 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 24 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
32.32 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 50 | 24 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
8.95 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 24 | N | Roue 100% nylon | ||
9.73 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 24 | N | Roue 100% nylon | ||
10.58 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 24 | N | Roue 100% nylon | ||
11.28 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 24 | N | Roue 100% nylon | ||
16.08 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 24 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
17.34 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 24 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.36 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 25 | Caoutchouc | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 24 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
11.55 € | 1 | 11 jours | 68 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 24 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
12.73 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 24 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
14.21 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 24 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.54 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 24 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
11.13 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 24 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
14.39 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 24 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
15.36 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 24 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
20.84 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.47 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
27.00 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
32.34 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 50 | 18 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
8.96 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 18 | N | Roue 100% nylon | ||
9.63 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 18 | N | Roue 100% nylon | ||
10.58 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 18 | N | Roue 100% nylon | ||
11.30 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 18 | N | Roue 100% nylon | ||
15.69 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 18 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
17.06 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 18 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.38 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 25 | Caoutchouc | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 18 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
11.55 € | 1 | 11 jours | 68 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 18 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
12.75 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 18 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
14.22 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 18 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.54 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 18 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
11.13 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 18 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
14.44 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 18 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
15.36 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 18 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
20.85 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 19 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.48 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 19 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
27.02 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 19 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
32.35 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 50 | 19 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
8.98 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 19 | N | Roue 100% nylon | ||
9.46 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 19 | N | Roue 100% nylon | ||
10.69 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 19 | N | Roue 100% nylon | ||
11.50 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 19 | N | Roue 100% nylon | ||
16.11 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 19 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
17.37 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 19 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.40 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 25 | Caoutchouc | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 19 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.99 € | 1 | 11 jours | 68 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 19 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
13.06 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 19 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
14.52 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 19 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.57 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 19 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
11.16 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 19 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
14.43 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 19 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
15.41 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 19 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
21.27 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 21 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.53 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 21 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
27.06 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 21 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
32.40 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 50 | 21 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
9.03 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 21 | N | Roue 100% nylon | ||
9.80 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 21 | N | Roue 100% nylon |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère |
---|---|---|---|---|---|
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | EX |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Longueur axiale L(mm)
Diamètre extérieur du bouchon T(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles