• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pour charges légères 405B / 405 15B / 405K / 405 15K Diamètre de roue 40-50mm

Roulette pour charges légères 405B / 405 15B / 405K / 405 15K Diamètre de roue 40-50mm
  • Remise sur volume
A caster for light loads with a spherical wheel that is ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use. Ideal for elegant indoor high-end furniture or wagon carts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40515B-N40
40515B-N50
40515B-R40
40515B-R50
40515B-UR40
40515B-UR50
40515K-N40
40515K-N50
40515K-R40
40515K-R50
40515K-UR40
40515K-UR50
405B-N40
405B-N50
405B-R40
405B-R50
405B-UR40
405B-UR50
405K-N40
405K-N50
405K-R50
405K-UR40
405K-UR50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Diamètre de l'arbre T
(mm)
Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

6.94 €

1 11 jours 56Avec butée de rotation25[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40386021.038815BNRoue 100% nylon

7.44 €

1 11 jours 64Avec butée de rotation30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50466020.038815BNRoue 100% nylon

8.26 €

1 11 jours 56Avec butée de rotation20Caoutchouc-40386021.038815BRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

9.85 €

1 11 jours 64Avec butée de rotation25Caoutchouc-50466020.038815BRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

7.56 €

1 11 jours 56Avec butée de rotation25UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)40386021.038815BURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

8.90 €

1 11 jours 64Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50466020.038815BURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

7.42 €

1 11 jours 56Avec butée de rotation25[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40386021.038.51115KNRoue 100% nylon

8.05 €

1 11 jours 64Avec butée de rotation30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50466020.038.51115KNRoue 100% nylon

8.96 €

1 11 jours 56Avec butée de rotation20Caoutchouc-40386021.038.51115KRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

10.44 €

1 11 jours 64Avec butée de rotation25Caoutchouc-50466020.038.51115KRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

8.15 €

1 11 jours 56Avec butée de rotation25UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)40386021.038.51115KURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

9.49 €

1 11 jours 64Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50466020.038.51115KURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

5.51 €

1 11 jours 56NA25[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40384621.0388BNRoue 100% nylon

6.15 €

1 11 jours 64NA30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50464820.0388BNRoue 100% nylon

6.85 €

1 6 jours 56NA20Caoutchouc-40384621.0388BRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

8.34 €

1 6 jours 64NA25Caoutchouc-50464820.0388BRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

6.13 €

1 11 jours 56NA25UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)40384621.0388BURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

7.49 €

1 11 jours 64NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50464820.0388BURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

6.02 €

1 11 jours 56Avec butée de rotation25[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40384621.038.511KNRoue 100% nylon

6.64 €

1 11 jours 64Avec butée de rotation30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50464820.038.511KNRoue 100% nylon

9.04 €

1 6 jours 64Avec butée de rotation25Caoutchouc-50464820.038.511KRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

6.74 €

1 11 jours 56Avec butée de rotation25UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)40384621.038.511KURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

8.08 €

1 11 jours 64Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50464820.038.511KURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) ~35.00 Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Pivotant

Assistance technique