• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette à coussinet statique 420BBS / 417BBS / 420BBR, Diamètre de roue 65 / 75mm

Roulette à coussinet statique 420BBS / 417BBS / 420BBR, Diamètre de roue 65 / 75mm
  • Remise sur volume
A caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling. Ideal for equipment, etc. that are used in environments where noise is unacceptable, such as office buildings and indoor warehouses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
417BBS-FR65
417BBS-FR75
420BBR-FR65
420BBR-FR75
420BBS-FR65
420BBS-FR75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Référence

26.22 €

1 11 jours Plaque pour montage direct pivotante85Avec butée de rotation50586595329425BBS

27.56 €

1 11 jours Plaque pour montage direct pivotante95Avec butée de rotation60587596329624BBS

11.30 €

1 11 jours Plaque pour montage direct type fixe85NA506065----BBR

12.61 €

1 11 jours Plaque pour montage direct type fixe95NA606075----BBR

16.74 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct pivotante85NA5058656632--BBS

18.00 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct pivotante95NA6058757132--BBS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Roulette silencieuse Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 55
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 42 Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 70 Largeur de voiture(mm) 27
Catégorie de charge Charge légère Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent
Pivotant / fixe Pivotant Variété de véhicules FR Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Assistance technique