• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette à coussinet statique 400POS / 400PSR, Diamètre de roue 100 / 130mm

Roulette à coussinet statique 400POS / 400PSR, Diamètre de roue 100 / 130mm
  • Remise sur volume
A caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling. Ideal for hand trucks, equipment, etc., used in environments where noise is unacceptable, such as factories, offices, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
400PSR-FR100
400PSR-FR130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Catégorie de charge

25.82 €

1 Disponible 6 jours 14435.01~80.008080451158010030Charge légère

38.19 €

1 Disponible 11 jours 17780.01~140.00120100501379313038Charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe / Résine Propriétés Roulette silencieuse Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Résine Pivotant / fixe Pivotant
Référence PSR Variété de véhicules FR Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Assistance technique