• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette à coussinet statique 940BBE / 935BBE, Diamètre de roue 100 / 125mm

Roulette à coussinet statique 940BBE / 935BBE, Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A cushioned caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise, as well as absorbs vibrations and shocks on uneven surfaces.
· Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
935BBE-BLB100-3.2MM
940BBE-BLB100-3.2MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Rayon de pivotement
(mm)
V
(mm)
K
(mm)

110.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

Avec butée de rotation120~110120~11055~25

92.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

NA82~85--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante / Roulette à coussinet Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 143~135 Propriétés Roulette silencieuse
Plage de charge(daN) ~35.00 Charge admissible 1 pièce(daN) 30 Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 82 Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 40 Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 100
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 62 Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de voiture(mm) 27
Catégorie de charge Charge légère Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8 Excentricité E ou E1, E2(mm) 30~33
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent Pivotant / fixe Pivotant Diamètre de câble de ressort conique(mm) 3.2
Type d'uréthane spécial NA Ton de couleur Gris Référence BBE
Variété de véhicules BLB Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

Assistance technique