Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | N | Roue 100% nylon | |
29.29 € | 1 | 5 jours | 85 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 71 | 29.0 | N | Roue 100% nylon | ||
29.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 93 | Avec butée de rotation | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 68 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | ||
28.26 € | 1 | 11 jours | 70 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
28.80 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 71 | 29.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
31.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 93 | Avec butée de rotation | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 68 | 28.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
26.31 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | Avec butée de rotation | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
36.23 € | 1 | 14 jours | 85 | Avec butée de rotation | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 27 | 71 | 29.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
40.09 € | 1 | 14 jours | 93 | Avec butée de rotation | 80 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 27 | 68 | 28.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
30.83 € | 1 | 5 jours | 85 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 65 | 26 | 71 | 29.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
33.91 € | 1 | 5 jours | 93 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 75 | 26 | 68 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
23.90 € | 1 | 11 jours | 70 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 50 | 26 | 61 | 26.0 | RD | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
40.87 € | 1 | 5 jours | 85 | Avec butée de rotation | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 27 | 71 | 29.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
42.41 € | 1 | 5 jours | 93 | Avec butée de rotation | 80 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 27 | 68 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
20.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 70 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | N | Roue 100% nylon | |
26.21 € | 1 | 5 jours | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | N | Roue 100% nylon | ||
29.29 € | 1 | 5 jours | 93 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | ||
24.29 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
25.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
28.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | 93 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
23.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | NA | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
32.37 € | 1 | 14 jours | 85 | NA | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
36.23 € | 1 | 14 jours | 93 | NA | 80 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
27.75 € | 1 | 5 jours | 85 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
30.05 € | 1 | 5 jours | 93 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
20.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 70 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 50 | 26 | 52 | 26.0 | RD | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | |
26.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
37.01 € | 1 | 5 jours | 85 | NA | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
40.09 € | 1 | 5 jours | 93 | NA | 80 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 55 | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 42 | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 70 |
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 58 | Catégorie de charge | Charge légère | Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | S |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles