Roulettes inoxydables 320A/315A Diamètre de roue 50-75mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
315A-1MC50
315A-1MC65
315A-1MC75
315A-1UR50
315A-1UR65
315A-1UR75
315A-2MC50
315A-2MC65
315A-2MC75
315A-2UR50
315A-2UR65
315A-2UR75
315A-3MC50
315A-3MC65
315A-3MC75
315A-3UR50
315A-3UR65
315A-3UR75
320A-1MC50
320A-1MC65
320A-1MC75
320A-1UR50
320A-1UR65
320A-1UR75
320A-2MC50
320A-2MC65
320A-2MC75
320A-2UR50
320A-2UR65
320A-2UR75
320A-3MC50
320A-3MC65
320A-3MC75
320A-3UR50
320A-3UR65
320A-3UR75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Vis T ou trou de vis de montage M Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

28.07 €

1 14 jours 68Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)UNF1 / 250205821.014MCRoue 100% nylon MC

32.24 €

1 14 jours 85Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)UNF1 / 265206224.014MCRoue 100% nylon MC

37.49 €

1 14 jours 95Avec butée de rotation50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)UNF1 / 275206829.014MCRoue 100% nylon MC

15.48 €

1 14 jours 68Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)UNF1 / 250215821.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

17.24 €

1 14 jours 85Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)UNF1 / 265216224.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

19.58 €

1 14 jours 95Avec butée de rotation50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)UNF1 / 275216829.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

26.86 €

1 14 jours 68Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)W3 / 850205821.020MCRoue 100% nylon MC

29.86 €

1 Disponible 14 jours 85Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)W3 / 865206224.020MCRoue 100% nylon MC

35.68 €

1 14 jours 95Avec butée de rotation50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)W3 / 875206829.020MCRoue 100% nylon MC

14.75 €

1 Disponible 14 jours 68Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)W3 / 850215821.020URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

17.49 €

1 14 jours 85Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)W3 / 865216224.020URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

18.63 €

1 Disponible 14 jours 95Avec butée de rotation50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)W3 / 875216829.020URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

27.37 €

1 14 jours 68Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)M12×1.2550205821.014MCRoue 100% nylon MC

30.77 €

1 14 jours 85Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)M12×1.2565206224.014MCRoue 100% nylon MC

36.40 €

1 14 jours 95Avec butée de rotation50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)M12×1.2575206829.014MCRoue 100% nylon MC

14.78 €

1 Disponible 14 jours 68Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)M12×1.2550215821.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

17.99 €

1 14 jours 85Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)M12×1.2565216224.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

18.66 €

1 Disponible 14 jours 95Avec butée de rotation50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)M12×1.2575216829.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

25.16 €

1 14 jours 68NA40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)UNF1 / 250204721.014MCRoue 100% nylon MC

28.74 €

1 14 jours 85NA40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)UNF1 / 265205824.014MCRoue 100% nylon MC

34.28 €

1 14 jours 95NA50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)UNF1 / 275206829.014MCRoue 100% nylon MC

12.48 €

1 Disponible 14 jours 68NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)UNF1 / 250214721.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

16.09 €

1 14 jours 85NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)UNF1 / 265215824.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

17.34 €

1 14 jours 95NA50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)UNF1 / 275216829.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

23.47 €

1 Disponible 14 jours 68NA40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)W3 / 850204721.020MCRoue 100% nylon MC

27.92 €

1 Disponible 14 jours 85NA40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)W3 / 865205824.020MCRoue 100% nylon MC

32.10 €

1 Disponible 14 jours 95NA50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)W3 / 875206829.020MCRoue 100% nylon MC

12.42 €

1 Disponible 14 jours 68NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)W3 / 850214721.020URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

16.15 €

1 Disponible 14 jours 85NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)W3 / 865215824.020URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

16.76 €

1 Disponible 14 jours 95NA50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)W3 / 875216829.020URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

24.17 €

1 14 jours 68NA40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)M12×1.2550204721.014MCRoue 100% nylon MC

27.96 €

1 Disponible 14 jours 85NA40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)M12×1.2565205824.014MCRoue 100% nylon MC

33.01 €

1 14 jours 95NA50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)M12×1.2575206829.014MCRoue 100% nylon MC

12.45 €

1 Disponible 14 jours 68NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)M12×1.2550214721.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

16.15 €

1 Disponible 14 jours 85NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)M12×1.2565215824.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

16.81 €

1 Disponible 14 jours 95NA50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)M12×1.2575216829.014URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier inoxydable
Catégorie de charge Charge légère Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Pivotant
Référence A

Assistance technique