Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.24 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 57 | 21.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
31.73 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
37.08 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
13.96 € | 1 | 6 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 57 | 21.0 | N | Roue 100% nylon | ||
15.42 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | N | Roue 100% nylon | ||
17.02 € | 1 | 6 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Roue 100% nylon | ||
16.15 € | 1 | 6 jours | 68 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 57 | 21.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
17.68 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
19.36 € | 1 | 6 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
15.75 € | 1 | 6 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 57 | 21.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
18.69 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
19.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
24.67 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
28.34 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | MC | Roue 100% nylon MC | |
33.60 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
11.36 € | 1 | 6 jours | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | N | Roue 100% nylon | ||
13.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | N | Roue 100% nylon | |
13.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Roue 100% nylon | |
13.15 € | 1 | 11 jours | 68 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 47 | 21.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
14.95 € | 1 | 6 jours | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | 58 | 24.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
16.62 € | 1 | 6 jours | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
13.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
16.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
17.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Vis T ou trou de vis de montage M | M12×1.75 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Longueur axiale L(mm) | 35 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | EA |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles