• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes inoxydables 320EA/315EA Diamètre des roues 85-125 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
315EA-MC100
315EA-MC125
315EA-N85
315EA-N100
315EA-N125
315EA-R85
315EA-R100
315EA-R125
315EA-RN85
315EA-RN100
315EA-UB85
315EA-UB100
315EA-UB125
315EA-UR85
315EA-UR100
320EA-MC100
320EA-MC125
320EA-N85
320EA-N100
320EA-R85
320EA-R100
320EA-R125
320EA-RN85
320EA-RN100
320EA-UB85
320EA-UB100
320EA-UB125
320EA-UR85
320EA-UR100
320EA-UR125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

61.97 €

1 11 jours 126Avec butée de rotation60[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100258332MCRoue 100% nylon MC

78.48 €

1 11 jours 152Avec butée de rotation70[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1252510339.0MCRoue 100% nylon MC

31.00 €

1 11 jours 107Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)85257428.0NRoue 100% nylon

32.85 €

1 6 jours 126Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100258332NRoue 100% nylon

38.78 €

1 11 jours 152Avec butée de rotation70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1252510339.0NRoue 100% nylon

32.10 €

1 11 jours 107Avec butée de rotation50Caoutchouc-85277428.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

36.73 €

1 6 jours 126Avec butée de rotation50Caoutchouc-100278332RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

44.37 €

1 11 jours 152Avec butée de rotation60Caoutchouc-1252710339.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

32.21 €

1 11 jours 107Avec butée de rotation50Caoutchouc-85277428.0RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

36.12 €

1 11 jours 126Avec butée de rotation50Caoutchouc-100278332RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

39.53 €

1 Disponible 11 jours 107Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)85277428.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

40.97 €

1 Disponible 8 jours 126Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100278332UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

43.87 €

1 Disponible 11 jours 152Avec butée de rotation70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1252710339.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

33.63 €

1 Disponible 11 jours 107Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)85277428.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

34.94 €

1 Disponible 6 jours 126Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100278332URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

57.03 €

1 11 jours 126NA60[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100258332MCRoue 100% nylon MC

72.61 €

1 11 jours 152NA70[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1252510339.0MCRoue 100% nylon MC

25.04 €

1 Disponible 11 jours 107NA60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)85257228.0NRoue 100% nylon

27.37 €

1 8 jours 126NA60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100258332NRoue 100% nylon

28.20 €

1 11 jours 107NA50Caoutchouc-85277228.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

32.63 €

1 6 jours 126NA50Caoutchouc-100278332RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

40.04 €

1 11 jours 152NA60Caoutchouc-1252710339.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

29.04 €

1 11 jours 107NA50Caoutchouc-85277228.0RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

31.95 €

1 11 jours 126NA50Caoutchouc-100278332RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

36.34 €

1 Disponible 11 jours 107NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)85277228.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

37.44 €

1 Disponible 11 jours 126NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100278332UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

40.35 €

1 Disponible 11 jours 152NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1252710339.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

32.26 €

1 Disponible 11 jours 107NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)85277228.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

33.58 €

1 Disponible 6 jours 126NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100278332URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

36.63 €

1 Disponible 11 jours 152NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1252710339.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier inoxydable
Vis T ou trou de vis de montage M M16×2.0 Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 40
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Pivotant Référence EA

Assistance technique