• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes inoxydables 320BBE / 313BBE / 320ER Diamètre de roue 100 / 125mm

Roulettes inoxydables 320BBE / 313BBE / 320ER Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
An all-stainless steel caster with excellent corrosion resistance and water resistance that features a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling. Ideal for equipment, etc. that are used in environments where noise, rust, and corrosion are unacceptable, such as clean rooms, medical related environments, and kitchens.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
313BBE-FR100
313BBE-FR125
320BBE-FR100
320BBE-FR125
320ER-FR100
320ER-FR125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Référence

97.93 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct pivotante122Avec butée de rotation501008332BBE

105.94 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct pivotante148Avec butée de rotation601259834.0BBE

69.67 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct pivotante122NA501008332BBE

94.83 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct pivotante148NA601259834.0BBE

29.72 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct type fixe122NA50100--ER

42.97 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct type fixe148NA60125--ER

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Roulette silencieuse Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Acier inoxydable Largeur de voiture(mm) 27 Catégorie de charge Charge légère
Siège de montage A×B ou A×B×C(mm) 100×58 Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z(mm) 82×40 Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Pivotant Variété de véhicules FR
Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Assistance technique