Roulette à double roue en résine médicale 700P / 750P / 700A / 750A, roue de 100mm de diamètre

Roulette à double roue en résine médicale 700P / 750P / 700A / 750A, roue de 100mm de diamètre
A dual wheel caster with a calm color tone and a simple and smart appearance, employing resin (nylon) for the main body Ideal for lightweight wagons, etc. that are used indoors, such as at hospitals and offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
700A-FA1100
700A-FA2100
700P-FA1100
700P-FA2100
750A-FA1100
750A-FA2100
750P-FA1100
750P-FA2100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Vis T ou trou de vis de montage M Rayon de pivotement
(mm)
Siège de montage A×B ou A×B×C
(mm)
Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Ton de couleur Référence Variété de véhicules

26.41 €

1 14 jours Type à visser / Résine / Doubles roues120M10 x 1.591---20GrisAFA1

26.41 €

1 14 jours Type à visser / Résine / Doubles roues120M10 x 1.591---20Marron clairAFA2

26.55 €

1 14 jours Plaque pour montage direct pivotante / Résine / Doubles roues125-9151×3140×205.5-GrisPFA1

26.55 €

1 14 jours Plaque pour montage direct pivotante / Résine / Doubles roues125-9151×3140×205.5-Marron clairPFA2

26.41 €

1 14 jours Type à visser / Résine / Doubles roues120M10 x 1.5105---20GrisAFA1

26.41 €

1 14 jours Type à visser / Résine / Doubles roues120M10 x 1.5105---20Marron clairAFA2

26.55 €

1 14 jours Plaque pour montage direct pivotante / Résine / Doubles roues125-10551×3140×205.5-GrisPFA1

26.55 €

1 14 jours Plaque pour montage direct pivotante / Résine / Doubles roues125-10551×3140×205.5-Marron clairPFA2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) ~35.00 Butée Avec butée de rotation Charge admissible 1 pièce(daN) 20
Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) Matériau du raccord Résine
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de voiture(mm) 44 Catégorie de charge Charge légère
Excentricité E ou E1, E2(mm) 38 Couleur de la roue Gris Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Résine
Pivotant / fixe Pivotant Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes

Assistance technique