Référence fabricant: 429SOS-N100
Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prix: 11.06 €
Délai de livraison: 11 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
429SOS-N100
Type à roue | Intégré | Matériau de la roue | Nylon | D.E. de la roue(Ø) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 32 | Diamètre du trou(Ø) | 10.2 | Largeur du moyeu(mm) | 44 |
Roulement | Aucun | Couvercle | NA | Variété | SOS |
Variété de véhicules | N | Configuration de la roue | Roue 100% nylon avec manchon en résine |
Vous vous trouvez sur la page de Roues utilisées - Roulettes en nylon uniquement pour acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 429SOS-N100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 429SOS-N100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles