Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Matériau | Traitement de surface appliqué ou non | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 17 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
4.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 17 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
6.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 17 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
3.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 18 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
4.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 18 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 22 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
4.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 22 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
7.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 22 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | |
4.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 22 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
4.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 22 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
6.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 22 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
4.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 24 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
4.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 24 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
7.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 24 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
4.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 26 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
4.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 26 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
7.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 26 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
6.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 32 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
6.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 32 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
10.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 32 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
6.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 13 | 33 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
6.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 13 | 33 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
10.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 13 | 33 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
6.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 35 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
7.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 35 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
11.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 35 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
6.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 40 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
7.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 40 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
11.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 40 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
7.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 44 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
7.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 44 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
15.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 44 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | |
9.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 50 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | |
10.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 50 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
19.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 50 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
9.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 55 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | |
11.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 55 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
21.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 55 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
12.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 60 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
14.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 60 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
27.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 60 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
17.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 70 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | |
19.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 70 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
38.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 70 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | |
22.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 86 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
26.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 86 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
54.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 86 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA |
Loading...
Méthode de serrage | Vis de serrage | Spécifications | Avec trou de montage latéral | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | 4 trous |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Matériau
Traitement de surface appliqué ou non
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles