• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bagues d'arrêt / acier / fendues / SCS-H-C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS06H09C
SCS08H09C
SCS10H09C
SCS12H12C
SCS15H14C
SCS16H14C
SCS20H15C
SCS25H15C
SCS30H15C
SCS35H15C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. B Diamètre extérieur D Valeur nominale de filetage interne
(mm)

8.50 €

1 9 jours 10620M6XP0.75

9.18 €

1 9 jours 10825M8XP0.75

9.74 €

1 6 jours 101025M10XP0.75

10.43 €

1 6 jours 101231M12XP1.0

11.99 €

1 Jour même

Stock

101538M15XP1.0

12.26 €

1 11 jours 101638M16XP1.0

14.08 €

1 9 jours 102044M20XP1.0

15.34 €

1 6 jours 102550M25XP1.5

20.55 €

1 Jour même

Stock

103056M30XP1.5

22.89 €

1 6 jours 103560M35XP1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de serrage Fendue Spécifications Alésage fileté Matériau Fer
Traitement de surface appliqué ou non Traitement de surface Épaisseur Type standard Usinage de la surface latérale NA
Matériau Acier Traitement de surface Oxydé noir

Assistance technique