Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
102G-NS(B) |
102G-NS(L) |
102G-NS(M) |
104G-NS(B) |
104G-NS(L) |
104G-NS(M) |
105G-NS(B) |
105G-NS(L) |
105G-NS(M) |
106G-NS(B) |
106G-NS(L) |
106G-NS(M) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de braquage r (mm) | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire (mm) | Couleur de la roue | Dimension de la circonférence extérieure de la rondelle F (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | Disponible | 13 jours | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | Noir | 65 | 5.5 | 2.3 | |
19.59 € | 1 | Disponible | 13 jours | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | Bleu clair | 65 | 5.5 | 2.3 | |
19.59 € | 1 | Disponible | 13 jours | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | Bordeaux | 65 | 5.5 | 2.3 | |
20.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Noir | 65 | 5.5 | 2.3 | |
20.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Bleu clair | 65 | 5.5 | 2.3 | |
20.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Bordeaux | 65 | 5.5 | 2.3 | |
29.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 80.01~140.00 | 117.6 | 65 | 23 | 79 | 68 | Noir | 83 | 7 | 2.6 | |
29.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 80.01~140.00 | 117.6 | 65 | 23 | 79 | 68 | Bleu clair | 83 | 7 | 2.6 | |
29.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 80.01~140.00 | 117.6 | 65 | 23 | 79 | 68 | Bordeaux | 83 | 7 | 2.6 | |
31.34 € | 1 | Disponible | 13 jours | 95 | 140.01~220.00 | 147 | 75 | 23 | 84 | 68 | Noir | 83 | 7 | 2.6 | |
31.34 € | 1 | Disponible | 13 jours | 95 | 140.01~220.00 | 147 | 75 | 23 | 84 | 68 | Bleu clair | 83 | 7 | 2.6 | |
31.34 € | 1 | Disponible | 13 jours | 95 | 140.01~220.00 | 147 | 75 | 23 | 84 | 68 | Bordeaux | 83 | 7 | 2.6 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec butée de rotation | Matériau de la roue | Résine de polyamide (nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trous ronds (3 trous) |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de braquage r(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm)
Couleur de la roue
Dimension de la circonférence extérieure de la rondelle F(mm)
Diamètre du trou de montage D(mm)
Épaisseur du siège de montage t(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles