Roulette en acier, modèle à rail 100-FE de niveau standard (roulette d'emballage)

Roulette en acier, modèle à rail 100-FE de niveau standard (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
Durability is tremendous since both the main body and wheel are made of steel. Ideal for items that are fixed outdoors or on concrete surfaces for long periods of time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
102-FE
103-FE
105-FE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

6.15 €

1 Disponible 5 jours 5535.01~80.0078.4452654374017394.52

7.33 €

1 Disponible 12 jours 6680.01~140.0098472960425120456.52

12.48 €

1 5 jours 80140.01~220.00147543570546324576.52.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique