Modèle à rail 100ZHs de niveau moyen pour charge lourde avec roues en caoutchouc synthétique et butées (roulette d'emballage)

Modèle à rail 100ZHs de niveau moyen pour charge lourde avec roues en caoutchouc synthétique et butées (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
Turns quietly, is seismic resistant, and features a shock-resistant design that enables stable operation on uneven surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
104ZHZS
105ZHS
106ZHS
107ZHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

30.56 €

1 Disponible 12 jours 6880.01~140.0083.3505064645028656.52.3

46.16 €

1 Disponible 12 jours 9180.01~140.00117.67171909063378510.53.2

55.54 €

1 Disponible 12 jours 106140.01~220.001477171909075378510.53.2

72.83 €

1 Disponible 12 jours 130140.01~220.00171.5717190901003810410.53.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Couleur de la roue Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)

Assistance technique