Modèle à vis 300Hs de niveau moyen pour les roues en caoutchouc synthétique pour charges lourdes avec butées (roulette d'emballage)

Modèle à vis 300Hs de niveau moyen pour les roues en caoutchouc synthétique pour charges lourdes avec butées (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
A compact screw-in type caster for heavy weights that is ideal for heavy equipment with a minimal mounting surface area.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
306HS
307HS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)

62.40 €

1 Disponible 12 jours 104147753785

83.13 €

1 Disponible 12 jours 128171.510038104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Diamètre de vis d (diamètre d'arbre de montage principal) M20_P2.5 Roulement à rouleaux NA

Assistance technique