Modèle à rail 100HB2-EP de niveau lourd pour charges compactes avec roue en matière plastique d'ingénierie EP et roulement radial chargé (roulette d'emballage)

Modèle à rail 100HB2-EP de niveau lourd pour charges compactes avec roue en matière plastique d'ingénierie EP et roulement radial chargé (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
Outstanding shock resistance, can withstand harsh usage, and is lightweight. Excellent heat resistance, cold resistance, and chemical resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
102HB2-EP
105HB2-EP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

31.23 €

1 5 jours 60140.01~220.00196444458584025356.52.3

75.07 €

1 Disponible 12 jours 92220.01~320.002947171909065385610.53.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée NA
Matériau de la roue Composé spécial en polymère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge lourde Roulement à rouleaux Disponible

Assistance technique