Référence fabricant: 104E
Marque: UCHIMURA
Prix: 10.23 €
Délai de livraison: 13 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
104E
Type à roulettes | Type à plaque universel | Hauteur de montage de la roue H(mm) | 67 | Propriétés | Prévention de l'électricité statique |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | ~35.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 24.5 |
Matériau de la roue | Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Antistatique | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm) | 47 | Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm) | 29 |
Dimension (longueur) L2(mm) | 60 | Dimension (largeur) l1(mm) | 42 | Diam. de roue D(Ø) | 50 |
Largeur de roue l(mm) | 20 | Rayon de braquage r(mm) | 45 | Couleur de la roue | Noir (roue en caoutchouc synthétique - sans ébonite) |
Diamètre du trou de montage D(mm) | 6.5 | Épaisseur du siège de montage t(mm) | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle Conductive 100E, roue conductrice à rail, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 104E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 104E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles