Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WF3050050 |
WF3050100 |
WF4060050 |
WF4060100 |
WF5070050 |
WF5070100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Épaisseur de la plaque T (mm) | Largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.5 | 50 | ||
3.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1 | 50 | ||
2.43 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.5 | 60 | ||
3.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 1 | 60 | ||
2.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.5 | 70 | ||
4.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 1 | 70 |
Loading...
Matériau | Fer (EN 1.0330 équiv. : Finition oxydée noire) | Hauteur h(mm) | 20 | Unité de vente | 1 pièce |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de rainure G(mm) | 9 | Profondeur du logement b(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de la plaque T(mm)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles