Support de rail type X

Support de rail type X
[Features]
· An X type aluminum rail.
· Slides using a dedicated carrier.
· Dedicated carriers (the C-211-(1)P and C-211-(2)P) can also be used for Y type rails as is.
· Includes memory with scale.
· Various stands and stages can be attached to the dedicated carriers (X type carriers C-211-(1)P and C-211-(2)P) using M16P1 screws, and M4 screws, etc.
· X type rails can be fixed and retained using rail stands or T type carriers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-211-(1)P
C-211-(2)P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur du porte-outils
(mm)

96.64 €

1 5 jours 1040

110.07 €

1 5 jours 1080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type X Vis de section de montage M16P1, M4

Assistance technique