Bras universel

Bras universel
[Features]
· Each axis can be simultaneously moved in any direction using the handle, and fixed.
· Even more handy when used in combination using the M16P1 tapped hole on the magnet stand.
· There are products with ø8 mm, ø12 mm, and ø20 mm holder parts, and products with movable ranges of 0 to 46 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UA-8
UA-50CL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'arbre applicable
(mm)
Dimensions extérieures
(mm)

223.22 €

1 15 jours φ8132×133

404.10 €

1 16 jours – φ46183×133

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier Disponible

Assistance technique