Boulon à fleur n° 1 blanc【1,100 pièces par conditionnement】

Boulon à fleur n° 1 blanc
Low cost due to creation in a collection mold. Elegant petal design. The head part is a high strength polyamide resin, and the thread part uses SWRM-10.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8

Référence pièce
KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

113.49 €

1,100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M3
Section de montage, longueur L(mm) 8 Type à forme polygonale Heptagone Usinage d'extrémité filetée NA
Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Acier Section de montage, traitement de la surface Blanc trivalent
Corps principal, D.E. D(Ø) 11 Corps principal, hauteur t(mm) 5 Unité de vente Boîte / paquet

Vous vous trouvez sur la page de Boulon à fleur n° 1 blanc, le numéro d'article est le suivant: KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8.

Assistance technique