• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulon à fleur n° 1 noir【500-1,200 pièces par conditionnement】

Boulon à fleur n° 1 noir
Low cost due to creation in a collection mold. Elegant petal design. The head part is a high strength polyamide resin, and the thread part uses SWRM-10.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-6
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-8
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-10
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-14
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-18
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-20
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-23
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-28
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-6
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-8
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-10
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-12
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-14
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-16
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-18
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-20
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-23
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)

100.53 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M36

113.95 €

1,100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M38

132.84 €

1,100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M310

141.85 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M314

126.63 €

900 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M318

109.52 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M320

156.02 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M323

106.47 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M328

193.33 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M46

148.94 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M48

164.37 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M410

187.20 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M412

172.88 €

900 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M414

157.40 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M416

137.75 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M418

168.30 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M420

165.33 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M423

146.83 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M428

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle Type à forme polygonale Heptagone
Usinage d'extrémité filetée NA Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Acier
Section de montage, traitement de la surface Blanc trivalent Corps principal, D.E. D(Ø) 11 Corps principal, hauteur t(mm) 5
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique