Boulon à fleur n° 2 noir【350-500 pièces par conditionnement】

Boulon à fleur n° 2 noir
Low cost due to creation in a collection mold. Elegant petal design. The head part is a high strength polyamide resin, and the thread part uses SWRM-10.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KNOBPBFNO2-ST3W-M4-6
KNOBPBFNO2-ST3W-M4-8
KNOBPBFNO2-ST3W-M4-10
KNOBPBFNO2-ST3W-M4-12
KNOBPBFNO2-ST3W-M4-14
KNOBPBFNO2-ST3W-M4-16
KNOBPBFNO2-ST3W-M4-18
KNOBPBFNO2-ST3W-M4-20
KNOBPBFNO2-ST3W-M4-23
KNOBPBFNO2-ST3W-M4-28
KNOBPBFNO2-ST3W-M5-7
KNOBPBFNO2-ST3W-M5-9
KNOBPBFNO2-ST3W-M5-12
KNOBPBFNO2-ST3W-M5-15
KNOBPBFNO2-ST3W-M5-17
KNOBPBFNO2-ST3W-M5-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)

84.01 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M46

91.15 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M48

92.57 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M410

109.55 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M412

113.49 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M414

47.62 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M416

99.85 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M418

95.29 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M420

58.33 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M423

61.25 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M428

115.75 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M57

65.60 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M59

101.19 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M512

66.28 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

10M515

56.67 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M517

95.66 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10M519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle Type à forme polygonale Heptagone
Usinage d'extrémité filetée NA Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Acier
Section de montage, traitement de la surface Blanc trivalent Corps principal, D.E. D(Ø) 15 Corps principal, hauteur t(mm) 6
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique